325-6112: IMPELLER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6112: IMPELLER CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6112
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:

    • Flügelräder sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat® Classic™-Teile sorgen für die richtige Haltbarkeit zum richtigen Preis für Ihre Maschinen im mittleren bis späten Abschnitt ihres Lebenszyklus, weniger häufig gebrauchte Maschinen und Maschinen für leichtere Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Wasserpumpenflügelrad
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,6
    • Länge ("): 5,8
    3300
    3306B

    wheel loaders
    966C

    track loaders
    977L, 973

    track excavators
    235B

    track type tractors
    D6HIIXL