325-6166: PLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6166: PLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6166
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Platte

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    163 7 6S 7A 4 D5B, D6H XL D6H XR D7H, 8SU 8 6A 8U 7SU D8N, 9U 9SU D6H, D6D, 7S 6SU 8A 153 58 59N D7G, 59 57H D8L, 5S 10U 6 7U 55, D9L, 8S 10 56H 5A 9S D6H II 9C 9 5 57 58L D7R, D10N, D10R, D9N, 56 7S LGP 59L D8R 10SU

    pipelayer
    578, 594H, 572G

    track-type loader
    977 955 951

    track type tractors
    D9N, D8N, D6D, D8K, D6H, D6HII, D6HIIXL, D7GLGP, D6DLGP, D5, D6HLGP, D6HIILGP, D7R, D7HII, D7H, D8H