325-6169: PLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6169: PLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6169
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Platte

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    6 D7H, 8 9SU 7 9 7SU D9N, D8L, D9L, 58 7S D6H, 59L 8U 7U 8A 9U 10SU 57H 9C 6S 8S 6A 7A 10U 57 D10N, 56H 59N 10 59 9S 6SU 58L 56

    pipelayer
    589, 578