325-6170: PLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6170: PLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6170
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Platte

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D6H, 6SU 7S 57H D6H II D6H XL 7U D7H, D6H XR 6A 6 7 7SU 56 6S 7A 56H

    pipelayer
    578