325-6180: HALTER CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6180: HALTER CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6180
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Halterung

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    pipelayers
    561D

    track-type tractor
    8A 6S D7H, D5, 6 5S D6H, 153 5 D5B, 7S 7 7U 56H 5A 8 6SU 7A 163 56 6A 57H 55, 7SU 8U 8SU D8N

    pipelayer
    561D

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    977

    track type tractors
    D7H, D7HII, D6HLGP, D6HIILGP, D7HLGP, D7HIILGP, D5B, D8N, D6HIIXR, D5, D6HIIXL