325-6211: SOCKELGRUPPE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-6211: SOCKELGRUPPE CLA

    Ersatzteilnummer: 325-6211
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Kugel-/Buchsenkomponente

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Cat® Steering Socket (Basic)
    motor grader
    12K, 160H, 160H NA 135H, 120K, 120H NA 120H, 140H, 135H NA 12H, 140H ES 163H NA 160H ES 12H ES 140K 2 140K, 120H ES 140H NA 12H NA 143H, 163H, 160K, 120K 2 140