325-8767: BAUGR. LEITRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    325-8767: BAUGR. LEITRAD

    Ersatzteilnummer: 325-8767
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 268
    • Flanschdurchmesser (mm): 268
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser (mm): 230
    • Unterwagenbreite (mm): 130
    • Wellendurchmesser (mm): 30
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.