326-2042: DICHTUNG KRAFTSTOFFANLAGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-2042: DICHTUNG KRAFTSTOFFANLAGE

    Ersatzteilnummer: 326-2042
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringe für Kraftstoffsysteme

    Beschreibung:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme wurden speziell für den Einsatz in Kraftstoffsystemen entwickelt und hergestellt. Es werden sowohl O-Ringe als auch Dichtringe mit rechteckigem Querschnitt verwendet.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtringe für Kraftstoffsysteme werden hochentwickelten Inspektionen unterzogen, um zuverlässige Leistung in dieser wichtigen Anwendung zu erbringen. Sie sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Kraftstoffsystemen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die entsprechenden Nuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat®.

    Anwendungen:
    Dichtringe für Kraftstoffsysteme kommen in Motorkraftstoffsystemen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • : 0
    • : 0
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Innendurchmesser ("): 0,76
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    marine products
    C140-16 C9.3

    wheel tractor scrapers
    637KLRC

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K LRC 627K, 627H

    motor grader
    160M 3 AWD 140M 2 12M 3 AWD 12M 3 12M 2 160M 2 140M 3 AWD 160M 3 140M 3

    wheel-type loader
    966M, 97AM 966M XE 972M XE 972M, 966K XE 966K, 972K, 966L

    forest products
    586C, 2864C

    engine - industrial
    C9.3

    motor graders
    160M2, 140M2, 140M2AWD

    articulated dump truck
    725C2

    track excavators
    336F, 336FLN, 336ELH

    track type tractors
    D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TXW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T2XW, D6TLGPOEM, D7ELGP

    engine - truck
    C9 C7

    articulated trucks
    725C

    cold planer
    PM313, PM310, PM312

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XL D6T XW D6T XW PAT D6T LGP D7E LGP D6T, D6T XL PAT D7E, D6T LGPPAT

    engine - machine
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I TH31-E61 TH31-C9T CX31-P600

    track-type loader
    973

    excavator
    336E L 336F L XE 336F LNXE 336E, 336F, 340F L LRE 340F L UHD 336F L 340F, 568 FM LL 336F LN 336E LH 336F XE 568 FM 336E H 336E HVG 336E LNH 336F LN XE 336FMHPU 336E LN

    wheel loaders
    966K, 972M, 972L, 966L, 966M, 972K, 966MXE, 972MXE

    genonly
    LC6144D