326-3400: KANTENSEGMENT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-3400: KANTENSEGMENT

    Ersatzteilnummer: 326-3400
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kantensegmentschutz

    Beschreibung:
    Halbpfeilförmiges Segment


    Merkmale:
    Mit halbpfeilförmigen Anschweiß-Schneidmessern kann ein Löffel mit Seitenschneidenschutz individuell angepasst werden; sie dienen entweder als Seitenmesser für ein besseres Eindringvermögen oder als Segmente zwischen den Zähnen zur Verringerung bogenförmigen Verschleißes.


    Empfohlene Anwendung:
    Messerkantenschutzgruppen bei bestimmten LHD-Ladern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,46
    • Länge ("): 33,46
    • Maschine: LHD-Lader
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.