326-3402: KANTE-ANSCHLAG (LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-3402: KANTE-ANSCHLAG (LINKS

    Ersatzteilnummer: 326-3402
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidkante

    Beschreibung:
    Schneidkantensegment links


    Merkmale:
    Unteres Segment zum Aufschweißen für GET-System


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel der Serie 1600G, R1700G, R2900G.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 376,5
    • Höhe ("): 5,28
    • Höhe (mm): 134
    • Länge ("): 17,83
    • Länge (mm): 453
    • Maschine: LHD-Lader
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.