326-3405: SEITENSCHNEIDER – R
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-3405: SEITENSCHNEIDER – R

    Ersatzteilnummer: 326-3405
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Seitenschneide

    Beschreibung:
    Scharseitenschneide


    Merkmale:
    Zum Aufschrauben/rechts
    Bietet ein starkes, verschleißfestes Schneidmesser, mit dem die Schaufelseiten geschützt werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Bestimmte Löffel. Sie eignen sich für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,25
    • Länge ("): 25
    • Maschine: Bagger
    raupenbagger
    345CLWVG, 374DL, 336D2, 330DL, 336D2L, 340D2L, 349D, 336FL, 390FL, 345CLVG, 352FVG, 349ELVG, 336DL, 345DL, 390D, 336D2XE, 349FLXE, 345CL, 349D2L, 330CL, 336FLN, 349FL, 349EL, 345DLVG, 390DL, 349D2, 349DL, 374FL, 340FL, 336D, 336D2GC, 336D2LXE, 340DL, 345D, 345C, 340F, 349F