326-3870: BAUGR. KÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-3870: BAUGR. KÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 326-3870
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 482,6
    • Höhe ("): 10,7
    • Höhe (mm): 271,78
    • Länge ("): 50,5
    • Länge (mm): 1.282,70
    excavator
    320D LN 323D LN 329D L 324D L 320D FM 324D, M325D MH 320D, 325D L 320D L 323D L 324D LN 329D LN 323D S 320D GC 320D FM RR M325D L MH 324D FM 325D FM