326-4278: KURBELWELLEN A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-4278: KURBELWELLEN A

    Ersatzteilnummer: 326-4278
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Kurbelwellen handelt es sich um die Hauptantriebswellen von Verbrennungsmotoren, welche die Hin- und Herbewegung der Kolben aufnehmen und in eine Drehbewegung umwandeln. Zur Umwandlung in eine Drehbewegung arbeiten Kurbelwellen und Pleuelstangen zusammen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 12,35
    • Länge ("): 48,5
    pipelayer
    572R II

    motor grader
    14H, 160H, 163H, 140H, 143H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II

    engine - industrial
    C-10 3176C CPT372

    articulated dump truck
    725

    engine - truck
    C-10 C-12

    challenger
    75E, 75D, 65E

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    wheel dozer
    814F

    excavator
    345B L 345B II 345B, 345B II MH

    earthmoving compactor
    815F, 816F