326-4634: GRUPPE KRAFTSTOFFPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-4634: GRUPPE KRAFTSTOFFPUMPE

    Ersatzteilnummer: 326-4634
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Einspritzpumpe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 320,04
    • Höhe ("): 6,2
    • Höhe (mm): 157,48
    • Länge ("): 15,7
    • Länge (mm): 398,78
    excavator
    315D L 319D LN 311D LRR 312D L 319D 319D L 312D, 314D CR