326-4740: EINSPRITZGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-4740: EINSPRITZGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 326-4740
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Bei den Cat®-Einspritzdüsen werden spezialisierte Metallurgie und unternehmenseigene Entwicklungs- und Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Einspritzelemente die Leistung und Einspritzdrücke erbringen, die zur Einhaltung der aktuellen Emissionsbestimmungen benötigt werden.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholtes Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,1
    • Länge ("): 8,8
    exc
    315D L 319D 319D LN 319D L 318D L

    track excavators
    315DL