326-7925: KUPPLUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-7925: KUPPLUNG

    Ersatzteilnummer: 326-7925
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerabgaskupplung

    Beschreibung:

    • Bei Abgaskupplungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 191,77
    • Höhe (mm): 66,04
    • Länge (mm): 198,12
    ieng
    G3516 G3516J G3516B G3508B G3520B G3520J G3508J G3508