326-7939: BAUGR. ROHR
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    326-7939: BAUGR. ROHR

    Artikelnummer:326-7939
    1,00 $

    Rohr für Kraftstoffleitungen

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Rohren handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffleitungen, die den Motor mit Kraftstoff versorgen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Breite (mm): 307,34
    • Höhe ("): 8,5
    • Länge ("): 12,1
    • Länge (mm): 307,34
    • Höhe (mm): 215,9