326-8644: Motorluftfilter
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    326-8644: Motorluftfilter

    Ersatzteilnummer: 326-8644
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad eignen sich am besten für Anwendungen mit mittlerer Belastung. Sie zeichnen sich durch eine höhere Kapazität aus und ermöglichen eine rasche Wartung.

                                     
    Es macht sich bezahlt, Original-Filter von Cat® zum Schutz der Maschinen einzusetzen, mit denen Sie Ihr Einkommen erwirtschaften.
    Verunreinigung ist der größte Feind Ihres Motors. Aus diesem Grund ist es entscheidend, Ihre Cat-Ausrüstung mit Original-Filterelementen von Cat zu schützen. Cat-Hauptmotorluftfilter mit standardmäßigem Wirkungsgrad stellen den besten Gegenwert für Anwendungen mit mittlerer Belastung dar. Dabei bieten Sie erhöhten Motorschutz und verhindern Ausfallzeiten der Ausrüstung.
    Durch die lange Nutzungsdauer und das außergewöhnlich hohe Filtriervermögen sind sie umweltfreundlich und kostengünstig. Original-Filter von Cat sind speziell für die jeweilige Cat-Maschine konstruiert und sind wesentlich dafür, dass die Maschine die zugeführte Luft effizient nutzen kann. Ein sauberes Filterelement schützt die internen Mechanismen vor Beschädigung durch Schmutz.
    Die durchgängige Wahl von Cat-Luftfiltern ist die beste Möglichkeit, um eine lange Nutzungsdauer und optimale Leistung Ihrer Cat-Maschinen sicherzustellen.
    Merkmale:
    • Servicefreundlichkeit
    • Bessere Sauberkeitskontrolle – Partikel werden auch beim Wechsel festgehalten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtungstyp: Radialdichtung
    • Effizienzklasse: Standardeffizienz
    • Primär und Sekundär: Primär
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.