327-3323: KRAFTSTOFFTANKGR. 05
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-3323: KRAFTSTOFFTANKGR. 05

    Ersatzteilnummer: 327-3323
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Kraftstofftank

    Beschreibung:
    Bei einem Kraftstofftank handelt es sich um einen belüfteten Behälter, in dem eine bestimmte Kraftstoffmenge gelagert und für den Betrieb eines Motors angesaugt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Kraftstofftanks sind symmetrische Tanks, die in alle Cat-Maschinen passen und damit optimale Sicherheit und Kraftstofflagerungskapazitäten bieten, die erforderlich sind, um die Zeit bis zum Nachfüllen zu maximieren.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Kraftstofftanks wurden auf maschinenspezifische Anforderungen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 854,989
    • Höhe (mm): 823,011
    • Länge (mm): 1144,905
    exc
    324D L 329D LN 325D L M325D MH 325D, 329D L 329D, 324D, M325D L MH 325D MH 324D LN

    mh
    324D L 329D LN 325D L M325D MH 325D, 329D L 329D, 324D, M325D L MH 325D MH 324D LN