327-3935: BAUGR. ROHR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-3935: BAUGR. ROHR

    Ersatzteilnummer: 327-3935
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerablassleitung

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 88,9
    • Höhe ("): 3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 10
    • Länge (mm): 254
    15 to 18 liter
    C15

    wheel-type loader
    980H, 986H, 988K

    wheel dozer
    834K, 824K, 824H, 824C

    wheel loaders
    980H, 986H, 988K

    earthmoving compactor
    836K, 826K, 825C, 825K, 826C, 826H, 825H