327-4399: 327-4399
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-4399: 327-4399

    Ersatzteilnummer: 327-4399
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    asphalt paver
    AS4173 AP-300D

    wheeled excavator
    M315D, M316D, M318D, M317D2, M313D, M315D2

    off-highway truck
    793F XQ 793F OEM 795F XQ 795F AC 797F, 797B, 797, 793F AC 793F CMD 794 AC 793F