327-7730: BAUGR. AKTUATOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-7730: BAUGR. AKTUATOR

    Ersatzteilnummer: 327-7730
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektroventilgruppe

    Beschreibung:

    • Die Ventilbaugruppen von SMART mit elektrischem Aktuator steuern die Klappenventilposition genau in die vorgesehene Stellung.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 306,07
    • Höhe ("): 8,9
    • Höhe (mm): 226,06
    • Länge ("): 12,05
    • Länge (mm): 306,07
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.