327-7735: BAUGR. KRAFTSTOFFLEISTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-7735: BAUGR. KRAFTSTOFFLEISTE

    Ersatzteilnummer: 327-7735
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffleiste

    Beschreibung:

    • Kraftstoffleisten leiten Kraftstoff zu den Kraftstoffeinspritzsystemen von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 533,4
    • Höhe ("): 25,25
    • Höhe (mm): 641,35
    • Länge ("): 110,5
    • Länge (mm): 2806,7
    engine - generator set
    C175-20

    off-highway truck
    797F, 797B, 797