327-9278: TURBOGRUPPE-BA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-9278: TURBOGRUPPE-BA

    Ersatzteilnummer: 327-9278
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 11.6, 0
    • Cat® Reman-Teilenummer: 0, 20R-2732
    • Höhe ("): 0, 17
    • Länge ("): 13.6, 0