327-9604: 327-9604
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    327-9604: 327-9604

    Ersatzteilnummer: 327-9604
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vorsteuerschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- oder Wasserbasis sowie synthetische Hydraulikflüssigkeiten weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Gummi, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten ist, einer geeigneten Drahteinlagenverstärkung und einer speziell entwickelten witterungsbeständigen Ummantelung. Zudem weisen sie einen geringen Außendurchmesser (AD) auf, der sich insbesondere für eine enge Schlauchverlegung in hydraulischen Vorsteuersystemen eignet. Diese Eigenschaften sorgen für eine einfachere Installation, eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Länge (cm): 0
    • Max. Betriebsdruck (psi): 0
    • Strichzahl: 0
    • Strichzahl ("): 0
    • Typ: 0