328-0753: BAUGR. AKTUATOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-0753: BAUGR. AKTUATOR

    Ersatzteilnummer: 328-0753
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Aktuator

    Beschreibung:

    • Aktuatoren bewegen oder steuern einen Mechanismus oder ein System

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,22
    • Höhe ("): 6,3
    • Höhe (mm): 160,02
    • Länge ("): 22,5
    • Länge (mm): 571,5
    engine - generator set
    G3520C G3512E