328-0756: BAUGR. VENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-0756: BAUGR. VENTIL

    Ersatzteilnummer: 328-0756
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerventil

    Beschreibung:

    • Bei Ventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 129,54
    • Höhe ("): 4,8
    • Höhe (mm): 121,92
    • Länge ("): 8,8
    • Länge (mm): 223,52
    3500
    G3516C

    engine - generator set
    G3520C PMG3516 G3512E G3516E G3516C G3520E

    engine - industrial
    PMG3516 G3516 G3508 G3520B G3512E G3516C G3516E