328-0762: ANTRIEBSKUPPLUNGSZAHN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-0762: ANTRIEBSKUPPLUNGSZAHN

    Ersatzteilnummer: 328-0762
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Antriebskupplungszahn

    Beschreibung:

    • Bei Antriebskupplungszähnen handelt es sich um wichtige Komponenten von Aktuatoren, welche einen Mechanismus oder ein System bewegen oder steuern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,7
    • Höhe (mm): 17,78
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    3500
    G3516C G3520C G3520E G3516E PMG3516 G3512E

    engine - generator set
    G3516C G3520C G3520E G3516E PMG3516 G3512E

    engine - industrial
    G3512E G3520B G3508 PMG3516 G3516 G3516E G3516C