328-1966: REGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-1966: REGLER

    Ersatzteilnummer: 328-1966
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffförderpumpenregler

    Beschreibung:

    • Bei Reglern handelt es sich um wichtige Komponenten von Kraftstoffförderpumpen, die Kraftstoff aus dem Tank zum Motor fördern

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 27,94
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,94
    • Länge ("): 3,7
    • Länge (mm): 93,98
    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    petroleum products
    C175-16 C175-20

    engine - industrial
    C175-16

    off-highway truck
    794 AC 793F CMD 797, 797B, 793F XQ 793F AC 795F AC 793F, 797F, 793F OEM 795F XQ