328-2958: BAUGR. KRAFTSTOFFLEISTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-2958: BAUGR. KRAFTSTOFFLEISTE

    Ersatzteilnummer: 328-2958
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffleiste

    Beschreibung:

    • Kraftstoffleisten leiten Kraftstoff zu den Kraftstoffeinspritzsystemen von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 457,2
    • Höhe ("): 18
    • Höhe (mm): 457,2
    • Länge ("): 94,5
    • Länge (mm): 2400,3
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.