328-4240: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-4240: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER

    Ersatzteilnummer: 328-4240
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 1,6
    • Höhe (mm): 40,64
    • Länge ("): 9,8
    • Länge (mm): 248,92
    cold planer
    PM-201

    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623G, 621B, 627G, 623B, 621G

    pipelayer
    583T

    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980H

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    excavator
    385B

    articulated dump truck
    740, D400E II 735

    engine - truck
    C16 C-16 C-15 3406E C-18

    earthmoving compactor
    826C, 826G II 825C, 826G