328-5572: PLEUELLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    328-5572: PLEUELLAGER

    Ersatzteilnummer: 328-5572
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pleuellager

    Beschreibung:

    • Pleuellager bieten eine ausreichende Fläche, sodass der Pleuel auf der Kurbelwelle rotieren kann

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge ("): 3,6
    marine products
    3306B 3304B 3304 3306

    pipelayer
    572R

    wheel tractor-scraper
    627F, 611, 615C, 637E, 637G, 627E, 627G, 615C II 615, 627B

    engine - generator set
    3306B 3304B

    motor grader
    140G, 140H, 12H NA 12H ES 120G, 163H NA 14G, 160H, 160H NA 130G, 12H, 14H NA 12G, 140H NA 160H ES 143H, 140H ES

    wheel-type loader
    966F, 950B, 966G, 966E, 972G, 966F II 950E, 970F, 950B/950E 966D

    engine - industrial
    D330C D333C 3304 3306B 3306 3304B

    articulated dump truck
    D250E, D250E II D300E, D300E II

    engine - truck
    1673C 3306C 3306 3306B

    challenger
    65D, 65C

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6R, D7G2 D6D, D7R, D6G2 XL D6H, D7G, D5H, D7H, D5E, D6H XR D6G, D6H XL D6H II D6G2 LGP D5H XL D4E SR D6D SR D6G SR D6E

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3304

    wheel dozer
    814F

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    517 527

    excavator
    330B L 330, 235B, 330 L 330B, 235C, 330B LN 350 L 350, 235D

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 815F