329-2011: LÖFFELGRUPPE AD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    329-2011: LÖFFELGRUPPE AD

    Ersatzteilnummer: 329-2011
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SD-Löffel 2000 mm (79") für 374 Hex; CW-70

    Cat®-SD-Löffel widerstehen dem Verschleiß durch Sand, Caliche und Granit beim hochproduktiven Beladen von LKWs. Diese Löffel wurden speziell für Cat-Hydraulikbagger der Serie 374 mit Schnellwechselvorrichtungen des Typs CW-70 entwickelt, damit Sie produktiv arbeiten können.

    • Breite (mm): 2000
    • Fassungsvermögen (cyd): 5,72
    • Fassungsvermögen (m³): 4,37
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 4795
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 10.571
    • Schaufeltyp: Severe Duty
    • Zahnhaltergröße: K170
    • Zahnhaltermenge: 4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.