329-3061: BAUGR. GEHÄUSE F
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    329-3061: BAUGR. GEHÄUSE F

    Ersatzteilnummer: 329-3061
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Vordergehäuse

    Beschreibung:

    • In Vordergehäusen sind Ventilsteuersysteme untergebracht

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 688,34
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Höhe ("): 10,5
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge ("): 28,05
    • Länge (mm): 712,47
    wheel tractor-scraper
    627H, 621H, 623H, 621K OEM 621K, 627K LRC

    engine - generator set
    C13 C13 XQ350 C13 XQ375 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14M-3 16M3, 14M, 18M3

    forest products
    345C

    wheel-type loader
    966H, 980K, 972H, 980F, 980C, 980K HLG

    10 to 13 liter
    C13

    engine - industrial
    C13 C11

    articulated dump truck
    730C2, 730C, 730, 730C2 EJ 725

    expanded mining products
    MD5125, MD5150C

    motor graders
    16M

    engine - truck
    C13 C11

    track-type tractor
    D8N

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    TH35-C11I C13 CX31-C11I CX31-P600 CX31-C13I C11 TH35-C13I TH35-E81

    olympian
    XQ375

    excavator
    345C, 345D L 349D2 L 345C MH 349D L 349D2, 345D L VG 345C L