329-4510: BAUGR. AUFBAU KOLBEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    329-4510: BAUGR. AUFBAU KOLBEN

    Ersatzteilnummer: 329-4510
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,85
    • Länge ("): 7,55
    cold planer
    PM-200, PM-201

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    petroleum products
    CX35-P800 C18

    engine - industrial
    C18

    excavator
    385C

    off-highway truck
    772

    earthmoving compactor
    836H