329-5409: LEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    329-5409: LEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 329-5409
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SystemOne™-Leitrad (Lauffläche, umgekehrt)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.


    Merkmale:

    • Die SystemOne™-Kette ist auf höhere Geschwindigkeiten und Lasten sowie gleichmäßigen Komponentenverschleiß ausgelegt. Das Ergebnis ist maximale Leistung zu möglichst niedrigen Betriebskosten.
    • Leiträder mit Lauffläche laufen auf der Buchse und nicht auf den Kettengliedschienen. Sie werden ausschließlich bei SystemOne™- und Drehbuchsenketten eingesetzt, bei denen sich die Buchse dreht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 30,9
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 30,9
    • Schraubengröße ("): 7/16
    track-type tractor
    D8T, D8R