329-6107: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    329-6107: O-RING

    Ersatzteilnummer: 329-6107
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Innendurchmesser ("): 1,97
    • Material-: NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    3300
    G3306B G3306

    engine - industrial
    G3408 G3508 G3406 G3412 G3304 G3408B G3508B G3306 G3508J G3306B