329-8622: GRUPPE MOTORKETTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    329-8622: GRUPPE MOTORKETTE

    Ersatzteilnummer: 329-8622
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitlager-Komplettkette (Schwereinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung, Laufwerkskette mit Bolzensicherung)

    Beschreibung:

    • Komplettketten entstehen, wenn die Bodenplatten mittels Befestigungselementen an den Kettenstrang geschraubt werden.


    Merkmale:

    • Dank der Konstruktion der Gleitlagerkette wird Reibung zwischen Bolzen und Lager verhindert. Dadurch wird die Lebensdauer der Kette erheblich reduziert und die Kette muss erst nach 6000 Betriebsstunden (nicht 4000) neu abgedichtet werden. Die Umbuchs-Kettendichtung verbessert die Dichtungseigenschaften nach dem Umbuchsen.
    • Schwereinsatzbodenplatten sollten immer dann eingesetzt werden, wenn Normaleinsatzbodenplatten verbiegen oder brechen würden oder wenn Kettenglieder eine längere Lebensdauer als Bodenplatten haben. Schwereinsatzbodenplatten weisen eine höhere Biege- und Bruchfestigkeit auf und haben ein geeigneteres Verschleißmaterial als Normaleinsatzbodenplatten. Schwereinsatzbodenplatten bestehen aus robustem legiertem Stahl.
    • Bei einer Hartmetallbeschichtung (HBM) handelt es sich um einen Verbundstoff, der auf Komponenten aufgeschweißt ist und eine sehr harte Oberfläche bildet, welche die Lebensdauer der Komponente verbessert.
    • Die Kette mit Bolzensicherung verfügt über einen Metallsicherungsring, der in die Nut zwischen Bolzen und Kettenglied gedrückt wird. Dadurch wird Axialspiel verhindert und das Öl wird in Anwendungen mit hoher Stoßbelastung zurückgehalten.


    Empfohlene Anwendung:

    • Hartmetallbeschichtungen (HMB) eignen sich für Anwendungen mit hohem Abrieb und niedriger Stoßbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 41
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Hartmetallbeschichtung
    • Bodenplattenbreite ("): 31,9
    • Kettenteilung ("): 12,5
    • Schraubengröße ("): 1 3/8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.