330-3123: Gruppe elektrische Starter
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    330-3123: Gruppe elektrische Starter

    Ersatzteilnummer: 330-3123
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Elektrische Hochleistungs-Starter (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Starter wurden speziell auf die hohe Stromstärke ausgelegt, die beim Durchdrehen von Cat-Motoren auf Startdrehzahl auftritt.

    Merkmale:
    • Formschlüssige Schaltmechanismen sorgen dafür, dass Ritzel und Zahnkranz präzise miteinander verbunden sind.
    • Ein einteiliges Magnetgehäuse ohne Schweißnaht dient als Schutz vor Korrosion.
    • Ein drehbares Antriebsgehäuse ermöglicht eine flexible Montage.
    • Bürstenhalter sorgen für einen konstanten Federdruck und somit für eine gleichmäßige Abnutzung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Elektrisches Anlassen und/oder vorschmieren: 0, Elektrischer Anlasser
    • Für die Schifffahrt geeignet: Ja, 0
    • Halterungsgröße (Bugkonus): 0, SAE-Nr. 3 Nasengehäuse
    • Ritzelzähne: 12/13, 0
    • Spannung (V): 24
    • Stromstärke (A): 0, 120
    • Teilkreis des Ritzels: 8/10, 0
    track-type tractor
    D6K D6N XL D6K LGP D6K XL D6N D6N LGP D5R LGP D5R XL

    pipelayer
    PL61

    track-type loader
    963D, 953D