331-5291: GRUPPE FUNK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    331-5291: GRUPPE FUNK

    Ersatzteilnummer: 331-5291
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinen mit Funkgerät der Marke Cat

    Cat® bietet eine Reihe von robusten Funkgeräten und Zubehörteilen, welche den rauesten Anwendungen in Maschinen, Lastkraftwagen, Booten oder Fahrzeugen im privaten Bereich widerstehen. Cat®-Funkgeräte und -Zubehörteile sind auch auf den Einsatz unter hohen und niedrigen Temperaturen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Integriertes Bluetooth für Mobilgerät-Audio-Streaming per Sprachsteuerung ist nicht verfügbar
    • Anzeige: LED-Hintergrundbeleuchtung; Zeigt die Wiedergabedauer und den Titel an
    • Bedienelemente: Suchlauf/Sendersuche; Nächster/vorheriger Titel; Vorwärts/zurück
    • CD-Player: Automatisches Laden
    • Leistung: (RMS) 72 (18 × 4)
    • Schwimmend gelagerter Anti-Shock-CD-Mechanismus: Ja
    • Sirius XM: Nein
    • Tuner mit weltweitem Frequenzspektrum kompatibel: Ja
    • Uhr: Quartz-Uhr
    • Voreinstellungen: Voreinstellungen für 6 AM und 18 FM; automatischer Voreinstellungen-Speicher mit Voreinstellungsscan.
    • Wetterberichte: Ja
    • Zusatzeingang: Vorderseite, MP3
    chal
    75D, 65C, 75C, 65D, 85C

    exc
    325D FM 568 FM LL 320D FM RR 324D FM 320D FM 320D, 568 FM 330D FM 324D FM LL

    adt
    740B, 735B, 735 OEM 740, 730, 735, 725

    ttt
    D6R, D5C III D4C III D7R, D3C III D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D3K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL

    mg
    135H, 120H, 16H, 143H, 12H, 140H, 14H, 160H, 163H

    ssl
    279C 289C 272C 299C 287C 246C 262C 256C 277C

    ttl
    933C, 939C

    wtl
    972H, 924K 938K 980H, 962H, 926M 930K 966H, 938H, 950H, 930M 938M