331-5292: FUNKGERÄTGRUPPE AM/
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    331-5292: FUNKGERÄTGRUPPE AM/

    Ersatzteilnummer: 331-5292
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinen mit Funkgerät der Marke Cat

    Cat® bietet eine Reihe von robusten Funkgeräten und Zubehörteilen, welche den rauesten Anwendungen in Maschinen, Lastkraftwagen, Booten oder Fahrzeugen im privaten Bereich widerstehen. Cat®-Funkgeräte und -Zubehörteile sind auch auf den Einsatz unter hohen und niedrigen Temperaturen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Nein
    • Anzeige: LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Bedienelemente: Suchlauf/Sendersuche
    • CD-Player: Nein
    • Leistung: (RMS) 72 (18 × 4)
    • Schwimmend gelagerter Anti-Shock-CD-Mechanismus: Nein
    • Sirius XM: Nein
    • Tuner mit weltweitem Frequenzspektrum kompatibel: Ja
    • Uhr: Quartz-Uhr
    • Voreinstellungen: Voreinstellungen für 6 AM und 18 FM; automatischer Voreinstellungen-Speicher mit Voreinstellungsscan.
    • Wetterberichte: Ja
    • Zusatzeingang: Vorderseite, MP3
    ttt
    D6N

    wtt
    844H

    mg
    135H, 12H

    ttl
    973D, 973C

    wtl
    990H, 994F