333-3788: PUMPENGRUPPE PS B
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-3788: PUMPENGRUPPE PS B

    Ersatzteilnummer: 333-3788
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.

    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.

    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,5
    • Länge ("): 10
    earthmoving compactor
    836K

    wheel-type loader
    988K 988K XE

    wheel dozer
    834K