333-4984: MUTTER SELBSTSICHERND
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-4984: MUTTER SELBSTSICHERND

    Ersatzteilnummer: 333-4984
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Selbstsichernde Mutter für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei selbstsichernden Muttern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,4
    • Höhe (mm): 10,2
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    engine - generator set
    C175-16

    off-highway truck
    793F OEM 797F, 794 AC 797, 793F, 797B, 793F CMD 795F AC 793F AC