333-5219: DICHTUNG MASSENGUT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-5219: DICHTUNG MASSENGUT

    Ersatzteilnummer: 333-5219
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kleber: Nein
    • Material-: CR – Chloropren-erweiterter Kautschuk
    • Materialbeschreibung: CR-erweiterter (geschlossene Zelle) Kautschuk wird für Auflagen und statische Dichtungen eingesetzt, bei denen eine Ölbeständigkeit und sehr gute Witterungsbeständigkeit erforderlich ist.
    • Querschnittsbreite ("): 5,91
    • Querschnittsbreite (mm): 150
    • Querschnittstärke ("): 3,94
    • Querschnittstärke (mm): 100
    excavator
    538 323D, 319D L 312D, 323D S 315D L 319D LN 323D L 319D 323D LN 320D LN 313D, 318D L 312D L 323D SA