333-5616: KETTENBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-5616: KETTENBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 333-5616
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Kettenbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 5,28
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 3,94
    mini hydraulic excavator
    306E 305.5E2 306 306E2 305.5E