333-5619: KETTENENDBOLZEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-5619: KETTENENDBOLZEN

    Ersatzteilnummer: 333-5619
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenendbolzen

    Beschreibung:

    • Kettenendbolzen halten neben Buchsen die einzelnen Kettenglieder zusammen und dienen als Aufhängungspunkte für die Buchsen der angrenzenden Bereiche.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 5,28
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 3,94
    mini hydraulic excavator
    306, 306E2 306E 305.5E 305.5E2