333-5628: KETTENGLIED
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-5628: KETTENGLIED

    Ersatzteilnummer: 333-5628
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Abgedichtetes Kettenglied (rechts)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 5,31
    mini hydraulic excavator
    305.5E2 306 306E2 306E 305.5E