333-9943: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    333-9943: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 333-9943
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 44,02
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 1118
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 37,52
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 953
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Nein
    • Klammerbreite ("): 0,56
    • Klammerbreite (mm): 14,3
    • Material-: 1E1541A
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    excavator
    336F L 336FMHPU 336E LH 336F, 336F L XE 336F XE 340F L LRE 336F LNXE 336E L 336E