334-1623: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    334-1623: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 334-1623
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 27,9 mm (1,10 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,10
    • Riemenlänge ("): 80,71
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    asphalt paver
    BG500E, BG555E, AP-555E AP-500E

    track-type tractor
    D8N

    wheel-type loader
    980K, 972H, 966H, 980F, 980C, 980K HLG