334-1624: Schlangenkeilriemen
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    334-1624: Schlangenkeilriemen

    Ersatzteilnummer: 334-1624
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 27,9 mm (1,10 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,10
    • Riemenbreite (mm): 27,9
    • Riemenlänge ("): 78,94
    • Riemenlänge (mm): 2005
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    track-type tractor
    D8N

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980F, 980C